text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW618HAP

Description:  AL MONO 6PO 18LRG ECLISSE HOR AJ

CUP: 785055638100

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum one-piece tray 6 inch side rail height 18 inch width horizontal adjustable plate
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces