text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW612SFCVO3024

Description:  ALU COUV R SLD MONO 6X12 VO 30D 24R

CUP: 785055038948

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces