text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : ALUW609SFCVO9048

Description:  AL COUV SLD REB MONO VO 9PO 90D 48R

CUP: 785055038726

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 48 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces