text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW609SFCVO4524

Description:  AL COUV SLD REB MONO VO 9PO 45D 24R

CUP: 785055038627

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces