text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW606SNCVO4548

Description:  AL COUV SLD MONO VO 6PO 45D 48R

CUP: 785055038474

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, chemin de câble monopièce, hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces