text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW3VIB9012

Description:  AL 3PO SEP VI 90D 12R MONO PIECE

CUP: 753554065451

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi à coude vertical interne en aluminium pour chemin de câble monopièce. Longueur 3 pouces, angle 90 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

S’ajuste à tous les coudes standards en acier

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

2 pouces