text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW3BSP

Description:  AL MONO 3-5/8PO PLAQUE EXTREMITE

CUP: 785055966753

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque d"extrémité en aluminium pour chemin de câble monopièces. Hauteur du rail latéral 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour fixer le chemin de câbles aux panneaux, coffrets électriques, murs ou supports d’extrémité

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

2 pouces