text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW36SFCHT24

Description:  ALUM COUV 36POLAR SOLID REB T 24R

CUP: 753554050990

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide à rebords rabattus, en aluminium, pour chemin de câble monopièce. Té horizontal. Largeur 24 pouces, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po