text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW336SFCVO6036

Description:  COUV REB ALU MONO 3-5/8X36 COUD VER

CUP: 785055037200

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe, angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po