n° de catalogue : ALUW336SFCVO3036
Description: COUV REB ALU MONO 3-5/8X36 COUD VER
CUP: 785055037132
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |