text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW330VSP

Description:  AL MONO 3-5/8PO 30LRG ECL VERT AJ

CUP: 785055626985

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque verticale ajustable en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur 30 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Plaque de charnière ajustable, procure une souplesse d’installation verticale maximale

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces