n° de catalogue : ALUW318HTB
Description: AL MONO 3-5/8PO 18LRG BRNCHMT HOR T
CUP: 785055624868
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Branchement horizontal en té, en aluminium, pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur 18 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |