text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW318HCC

Description:  ALU 3PO 18LRG SERV.DUR FIX. DE COUV

CUP: 753554049154

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation pour couvercle à haute résistance en aluminium. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur du chemin de câbles 18 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces