n° de catalogue : ALUW318CEP
Description: AL MONO 3-5/8PO 18LRG PLAQUE EMBOUT
CUP: 785055036036
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Plaque de fermeture en aluminium pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur de la fixation 18 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |