n° de catalogue : ALUW312SNCVO4524
Description: COUV ALU MONO 3-5/8X12 COUDE VERT
CUP: 785055035893
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |