text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW312HAP

Description:  AL MONO 3-5/8PO 12LRG PLAQUE HOR AJ

CUP: 785055638025

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque horizontale ajustable en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur 12 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces