text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW30SNCHB4512

Description:  COUV ALU MONO 30PO COUDE HOR 45D

CUP: 785055034674

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, pour chemin de câble monopièce. Largeur 30 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po