text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW30SNCHB3024

Description:  COUV ALU MONO 30PO COUDE HOR 30D

CUP: 785055034643

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, pour chemin de câble monopièce. Largeur 30 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po