text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW309SFCVO9012

Description:  COUV REB ALU MONO 3-5/8X9 COUD VER

CUP: 785055035442

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po