text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW2SBH72

Description:  AL MONO 2PO PAROI DIV HOR FLEX 6PI

CUP: 785055954309

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi de division flexible horizontale en aluminium. Hauteur 2 pouces, longueur 72 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Facile à installer à l’aide de la quincaillerie fournie ou à l’aide de brides de serrages vendues séparément

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

2 pouces