text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW2ESP

Description:  AL MONO ACC 2PO ECLISSE EXPANSION

CUP: 785055956570

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse d"expansion en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour s’enclencher en position et faciliter l’alignement et l’installation

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

2 pouces