text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW24SNCHB3036

Description:  COU ALU MONO 24PO COUDE HORI 30D

CUP: 785055033950

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, pour chemin de câble monopièce. Largeur 24 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po