n° de catalogue : ALUW24DOS
Description: AL MONO 24LRG SOL EMBOUT ARRONDI
CUP: 785055625490
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Embout arrondi en aluminium. Largeur du chemin de câbles à fond solide 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Plaque embout arrondi pour chemin en échelle |
Caractéristiques spéciales |
Les embouts arrondis s’attachent facilement à l’aide de la quincaillerie fournie. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |