text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW209HAP

Description:  AL MONOPCE ACC 2POD 9LRG PLAQ HOR A

CUP: 753554082632

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque horizontale ajustable en aluminium pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 9 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces