text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW206SNCVO4536

Description:  COUV ALU MONO 2X6PO COUDE VERT EXT

CUP: 785055031581

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 6 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces