text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW18SNC-3

Description:  AL MONO COUV 18LRG SOL 3M

CUP: 785055031314

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide sans rebords, en aluminium, chemin de câble monopièce, largeur 18 pouces, longueur 3 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

3 m