text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW18SFCHT24

Description:  AL MONO CV 18LRG SOL RBRD T HOR 24R

CUP: 785055632344

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide à rebords rabattus, en aluminium, pour chemin de câble monopièce. Té horizontal. Largeur 18 pouces, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po