text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW1812SNCHSR

Description:  AL MONOPC COUV SOL 18-12PO HSR

CUP: 753554065116

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en aluminium, pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 18 pouces, largeur 12 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

18 pouces