text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW1812SFCHSR

Description:  AL MONO COUV 18-12 REB SOL HSR

CUP: 753554045682

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 18 pouces, largeur 12 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po