text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW12VFCHB9012

Description:  COUV VENT REB ALU MONO 12PO HOR 90D

CUP: 785055971689

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en aluminium, pour chemin de câbles monopièce. Largeur 12 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po