text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW12SNCVI6036

Description:  COUV ALU MONO 12PO COUDE VERT 60D

CUP: 785055030577

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en aluminium, chemin de câble monopièce, largeur 12 pouces, coude vertical interne, angle 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po