n° de catalogue : ALUW12SNCHB9048
Description: COUV ALU MONO 12PO COUDE HOR 90D
CUP: 785055030461
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en aluminium, chemin de câble monopièce, largeur 12 pouces, coude horizontal, angle 90 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |