n° de catalogue : ALUW12SNCHB3012
Description: COUV ALU MONO 12PO COUDE HOR 30D
CUP: 785055030317
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en aluminium, chemin de câble monopièce, largeur 12 pouces, coude horizontal, angle 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |