n° de catalogue : ALUW12SFCHX12
Description: AL MONO CV 12LRG S RBRD CRX HOR 12R
CUP: 785055957560
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en aluminium pour chemin de câble monopièce. Largeur 12 pouces. Croix horizontale. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |