text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW12SFCHB4524

Description:  COUV REB ALU MONO 12PO COUD HOR 45D

CUP: 785055030034

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en aluminium, pour chemin de câble monopièce. Largeur 12 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po