text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUW06SNCHB3048

Description:  COUV ALU MONO 6PO COUDE HOR 30D

CUP: 785055028987

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en aluminium, pour chemin de câble monopièce. Largeur 6 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po