text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF630VHB6036

Description:  AL MONO RAC 6PO 30LRG VEN HC 60D36R

CUP: 785055027287

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce, coude horizontal en aluminium. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces, style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces