text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF62412VRT12

Description:  AL 6PO 24 A 12 V TE RED 12R MONO P

CUP: 753554103955

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum one-piece tray fitting 6 inches side rail height 24 inches to 12 inches width ventilated horizontal reducing tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inches radius

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 pouces à 12 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces