text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF618VVO3012

Description:  AL MONO RAC 6PO 18LRG VEN VE 30D12R

CUP: 785055025580

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond ventilé. Coude vertical externe 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces