n° de catalogue : ALUF618SVO9036
Description: AL MONO RAC 6PO 18LRG SOL VE 90D36R
CUP: 785055025245
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond solide. Coude vertical externe 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |