n° de catalogue : ALUF618SHB4548
Description: AL MONO RAC 6PO 18LRG SOL HC 45D48R
CUP: 785055024859
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce, coude horizontal en aluminium. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces, style de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |