text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF612VHT36

Description:  AL MONO RAC 6PO 12LRG VEN T HOR 36R

CUP: 785055953548

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium pour chemin de câble monopièce, té horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces