text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF612SVO4548

Description:  AL MONO RAC 6PO 12LRG SOL VE 45D48R

CUP: 785055024217

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond solide. Coude vertical externe 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces