text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF612SVO3024

Description:  AL MONO RAC 6PO 12LRG SOL VE 30D24R

CUP: 785055024156

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond solide. Coude vertical externe 30 degrés, rayon nominal 24 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces