text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF606VCS12

Description:  AL MONO RAC 6PO 6LRG V SUPP CBL 12R

CUP: 785055999270

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support pour câble en aluminium. Profondeur du rail latéral de 6 pouces, largeur de 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inch radius

Application

For one-piece tray

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces