text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF324VVI9036

Description:  AL MONO RAC 3PO 24LRG VEN VI 90D36R

CUP: 785055019800

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond ventilé. Coude vertical interne 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po