n° de catalogue : ALUF324VHYR
Description: AL RAC 3-5/8PO 24LRG V TRNGL HOR DT
CUP: 785055973935
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en Y horizontal droit, en aluminium. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Le style en H et le style en U sont interchangeables |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |