n° de catalogue : ALUF324VHB6012
Description: AL RAC 3-5/8PO 24LRG VEN CDH 60D12R
CUP: 785055019589
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce, coude horizontal en aluminium. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces, style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |