text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF318VVI9024G

Description:  AL RAC 3-5/8POD 18LRG VENT VI90D24R

CUP: 753554076167

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond ventilé. Coude vertical interne 90 degrés, rayon nominal 24 pouces. Avec trou de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po