n° de catalogue : ALUF318SVTD12
Description: AL MONOP 18POL 3-5/8POD STD VTD 12R
CUP: 753554044043
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium, pour chemin de câble monopièce, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |